Les adaptateurs femelles Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC permettent de raccorder solidement les tuyaux CPVC Schedule 80 à d'autres tuyauteries, vannes ou équipements mécaniques, sans outils spéciaux ni étapes supplémentaires. Résistants à la rouille, au tartre et à la corrosion, ils garantissent une distribution d'eau propre. Le CPVC moulé avec précision et les joints de haute qualité assurent une étanchéité durable, tandis que l'alliage d'acier inoxydable de qualité supérieure prolonge leur durée de vie. Le filetage en acier inoxydable élimine toute perte de pression (contrairement au laiton ou à d'autres métaux), et la légèreté des matériaux contribue à la sécurité sur le chantier et à l'efficacité de l'installation.
Corzan® est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |