Publier vos produits
ChlorFIT Socket Adapter Male

ChlorFIT Socket Adapter Male

Traduit par Google,

Les adaptateurs mâles Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC permettent de raccorder solidement les tuyaux CPVC Schedule 80 à d'autres tuyauteries, vannes ou équipements mécaniques, sans outils spéciaux ni étapes supplémentaires. Résistants à la rouille, au tartre et à la corrosion, ils garantissent une distribution d'eau propre. Le CPVC moulé avec précision et les joints de haute qualité assurent une étanchéité durable, tandis que l'alliage d'acier inoxydable de qualité supérieure prolonge leur durée de vie. Le filetage en acier inoxydable élimine toute perte de pression (contrairement au laiton ou à d'autres métaux), et la légèreté des matériaux contribue à la sécurité sur le chantier et à l'efficacité de l'installation.

Corzan® est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Spécification
  • • Product #: 9869005SS | 9869007SS | 9869010SS | 9869012SS | 9869015SS | 9869020SS

    • Connection Type: Socket x MNPT

    • Primary Material: CPVC

Spécifications techniques
  • Réference unique.ChlorFIT-Socket-Adapter-Male
  • Famille de produitsUponor ChlorFIT Sch 80
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis