Publier vos produits
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details

    Domestic Water Piping Details

    Traduit par Google,

    Découvrez nos plans d'installation standard pour la tuyauterie d'eau domestique, disponibles en deux formats pratiques : PDF et DWG. Les fichiers PDF sont formatés sur un cartouche de 21,6 cm × 27,9 cm (8½″ × 11″), idéal pour une impression rapide et professionnelle. Les fichiers DWG contiennent tous les détails, prêts à être intégrés à vos plans. Ils sont compatibles avec AutoCAD et Revit pour un flux de travail de conception optimal.

    Pour consulter l'ensemble des détails disponibles, sélectionnez la spécification ci-dessous.

    Spécification
    • Details: 

      Fixture Detail_ITS Desgin No- UW-FCA 120-01 or 120-02 & UW-WA 60-01

      Fixture Detail_ITS Design No UWFCA 120-02 and UWWA60-01 (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02) 2

      Wood-Frame Construction - Hallway-Corridor Detail (Preview Image Shown)

      I-Beam & Clevis Hanger Detail

      I-Beam, Clevis, & Pipe Support Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Manifold Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- UL V444)

      Multiport Tee Detail (ITS UW-FCA 60-01, 60-02) or (UL L557, U372)

      Hot Water Riser Detail (Preview Image Shown)

      Wet Wall Chase Transition Below Grade Detail

      ASTM E84 Hanger Details (Preview Image Shown)

      Bend Support Detail

      Commercial Flush Bank (Preview Image Shown)

      Fire-Rated Wall Penetration - Fixed Point Detail

      Triangulated Strut System - Fixed Point Detail

      Concrete Deck - Multiport Tee Mounting Detail

      Supporting Valves Details (Preview Image Shown)

      Trench Prep Details

      CAN-ULC-S102-2 Hanger Details

      PEX-a Pipe Support Details (Preview Image Shown)

      Mechanical Room - Transition Below Grade Detail (Preview Image Shown)

      Trapeze Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- V444)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Domestic-Water-Piping-Details
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit