Les tés en laiton sans plomb ProPEX® d'Uponor sont idéaux pour les réseaux d'eau potable chaude et froide. Ce produit est homologué pour une utilisation dans le système de sécurité incendie résidentiel AquaSAFE™. Il est également compatible avec tous les systèmes de chauffage hydroniques. Chaque extrémité du té en laiton ProPEX LF est équipée du raccord Uponor ProPEX pour le raccordement aux tubes Wirsbo hePEXT™ ou Uponor AquaPEX®. Ce produit peut être enterré directement dans le sol.
Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |