Publier vos produits
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Traduit par Google,

    Les collecteurs Uponor Vario S 1" sont fabriqués en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion. Ils supportent des débits jusqu'à 16 gallons par minute (gpm) avec une perte de charge de 3 psi et sont destinés aux applications de chauffage et de refroidissement radiant résidentielles et commerciales. Préassemblés, ces collecteurs sont prêts à installer dès leur sortie de l'emballage et comprennent des vannes d'isolement, des vannes d'équilibrage avec débitmètres, ainsi que des vannes à bille d'alimentation et de retour avec filetage NPT 1" et des indicateurs de température.

    Spécification
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsManifold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers