Publier vos produits
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Traduit par Google,

    Les coudes multivoies en polymère technique (EP) sont dotés d'une entrée ProPEX® intégrée de 3/4" ou 1" et de sorties ProPEX de 1/2". Conçus pour les applications de plomberie commerciale, ils permettent de réduire le nombre de raccordements. Le produit comprend des clips de fixation EP (F7051250) avec vis autotaraudeuses Phillips.

    Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

    Spécification
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Commercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsMulti Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings