Publier vos produits
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Traduit par Google,
    Les tés multivoies en polymère technique (EP) commerciaux sont dotés d'une entrée ProPEX® intégrée de 19 mm ou 25 mm avec des sorties ProPEX de 13 mm, ou d'une entrée ProPEX® de 31 mm et des sorties ProPEX de 19 mm. Conçus pour les applications de plomberie commerciale, ils éliminent le besoin de raccordements multiples. Les tés multivoies de 19 mm et 25 mm sont fournis avec des clips de fixation munis de vis autotaraudeuses Phillips. Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
    Spécification
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Commercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsMulti Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings