Publier vos produits
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Traduit par Google,
Les tés multivoies commerciaux en polymère technique (EP) à passage continu sont dotés d'entrées ProPEX® de 1¼" ou 2" et de sorties de dérivation ProPEX de ¾" ou 1". Ces tés sont fabriqués en polymère technique (EP), un matériau haute performance utilisé dans les applications exigeantes d'eau chaude. Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 °F (60 °C) à 80 psi (5,5 bar), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Spécification
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.Commercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsMulti Port
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings