Publier vos produits
EP Flow-Through Multi-port Elbows
EP Flow-Through Multi-port Elbows

    EP Flow-Through Multi-port Elbows

    Traduit par Google,

    Les coudes multivoies à passage direct en polymère technique (EP) intègrent un coude ProPEX® de ¾" et des sorties de dérivation ProPEX de ½". Conçus pour les installations de plomberie potable sur dalle, ils permettent de réduire le nombre de raccordements.

    Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

    Spécification
    • Product #: Q2235577 | Q2245577

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EP-Flow-Through-Multi-Port-Elbows
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsMulti Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings