Publier vos produits
ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

Traduit par Google,

Le collecteur en cuivre de 1 po d'Uponor avec robinet à tournant sphérique ProPEX® de 1/2 po en laiton sans plomb permet une isolation simple et aisée des boucles individuelles. Les sections peuvent être soudées ensemble pour augmenter le nombre de sorties grâce à un raccord en cuivre standard de 1 po. Les deux extrémités de 1 po sont en cuivre et nécessitent un embout, un raccord ou un raccord de transition en cuivre pour une connexion correcte au système. Ne pas dépasser les débits autorisés pour le cuivre nominal de 1 po.

Ce produit est fabriqué sur commande, veuillez contacter le service client pour connaître le délai de livraison.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF2500400, LF2500600, LF2500800, LF2501000, LF2501200

    Material: Copper

Spécifications techniques
  • Réference unique.propex-1-type-l-copper-lf-valved-manifolds
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers