Publier vos produits
ProPEX Brass Elbows

ProPEX Brass Elbows

Traduit par Google,

Les coudes en laiton Uponor ProPEX® de 5⁄8 po sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques. Ils sont fabriqués avec le raccord ProPEX pour les raccordements aux tubes en polyéthylène réticulé (PEX) Uponor.

Les coudes en laiton sans plomb (LF) Uponor ProPEX® sont disponibles pour les systèmes d'eau potable chaude et froide domestiques, les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques et les systèmes de sécurité incendie résidentiels AquaSAFE™. Chaque extrémité est équipée d'un raccord ProPEX pour le raccordement aux tuyaux Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Ce produit peut être enfoui directement dans le sol.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: Q4710625 | LF4710500 | LF4710750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Brass / LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Brass-Elbows
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsElbow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings