Publier vos produits
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    Traduit par Google,

    Les raccords de service pour compteurs d'eau ProPEX® en polymère technique (EP) permettent de raccorder les tubes en polyéthylène réticulé (PEX) Uponor aux réseaux d'eau potable chaude ou froide. L'entrée en PEX est équipée d'un raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Uponor AquaPEX®. L'autre extrémité est conçue pour s'adapter au filetage NPSM du compteur d'eau.

    Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

    Spécification
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsTransition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings