Publier vos produits
ProPEX EP Plugs

ProPEX EP Plugs

Traduit par Google,

Les bouchons en polymère technique (EP) ProPEX® terminent les extrémités des tubes en polyéthylène réticulé (PEX-a) Uponor et sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable domestique chaude et froide, les systèmes de gicleurs d'incendie résidentiels et les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: Q4350500 | Q4350750 | Q4351000 | Q4351250 | Q4351500 | Q4352000

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-EP-Plugs
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsCap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings