Publier vos produits
ProPEX EP Reducing Couplings

ProPEX EP Reducing Couplings

Traduit par Google,

Le raccord ProPEX® en polymère technique (EP) est conçu pour la distribution d'eau potable chaude et froide, la sécurité incendie résidentielle et les systèmes de chauffage et de climatisation radiants. Chaque extrémité du raccord est équipée d'un raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: Q4775075 | Q4777510 | Q4771307 | Q4771310 | Q4771507 | Q4771510 | Q4771513 | Q4772015 | Q4772513 | Q4772515 | Q4772520 | Q4773020 | Q4773025

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-EP-Reducing-Couplings
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings