Publier vos produits
ProPEX EP Tee

ProPEX EP Tee

Traduit par Google,

Les tés ProPEX® en polymère technique (EP) permettent de réaliser des raccordements de dérivation pour les tubes en polyéthylène réticulé (PEX-a) Uponor destinés aux réseaux d'eau potable chaude et froide, aux systèmes de gicleurs incendie résidentiels et aux systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques par rayonnement. Chaque extrémité du té est équipée d'un raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™. Remarque : La taille des embranchements est indiquée en dernier dans les descriptions des pièces.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: Q4755050 | Q4757575 | Q4751010 | Q4751313 | Q4751515 | Q4752000 | Q4752500 | Q4753000

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-EP-Tee
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsTee
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings