Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Adapters

Traduit par Google,

Les adaptateurs à sertir en cuivre sans plomb (LF) Uponor ProPEX® permettent la transition des tuyaux en cuivre vers le PEX Uponor. Ces adaptateurs sont homologués pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable chaude et froide, ainsi que dans les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LFP4511010 | LFP4511313 | LFP4511515 | LFP4512020 | LFP4512525 | LFP4513030 | LFP4515050 | LFP4517575

    Connection Type: ProPEX x Copper Press

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Copper-Press-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings