Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

Traduit par Google,

Les adaptateurs de robinet en laiton sans plomb (LF) ProPEX® CPVC permettent de faire la transition entre les tubes PEX d'Uponor et les raccords de tube en cuivre CPVC (CTS) pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable domestiques chauds et froids et les systèmes de chauffage et de refroidissement radiants hydroniques.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings