Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

Traduit par Google,

Le raccord droit ProPEX® en cuivre sans plomb (LF) assure la transition des tubes PEX Uponor aux tuyaux en cuivre pour les systèmes d'eau potable chaude et froide domestiques et les systèmes de chauffage et de climatisation hydroniques par rayonnement. Ce raccord de transition peut être utilisé pour une transition directe vers les applications de soudure, de pressage et de rainurage par roulage. Il est également compatible avec l'enfouissement direct dans le sol.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsCap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings