Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

Traduit par Google,

Uponor propose le coude à oreilles tombantes en laiton sans plomb ProPEX® pour les réseaux d'eau potable chaude et froide domestiques. Une extrémité de l'adaptateur se raccorde à un tuyau femelle en fonte (FIP) et l'autre extrémité comprend un raccord Uponor ProPEX pour les raccordements aux tubes Uponor AquaPEX®.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF4231010 | LF4235038 | LF4235050 | LF4237575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-LF-Brass-Drop-Ear-Elbow-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsElbow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings