Publier vos produits
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Traduit par Google,

Les coudes en laiton sans plomb Uponor ProPEX® sont disponibles pour les réseaux d'eau potable chaude et froide, les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques, ainsi que les systèmes de sécurité incendie résidentiels AquaSAFE™. Chaque extrémité est équipée du raccord ProPEX pour le raccordement aux tuyaux Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Ce produit peut être enterré directement dans le sol.

Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Spécification
  • Product #: LF4125050

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsPEX Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings