Publier vos produits
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Traduit par Google,

Le té de réduction en laiton ProPEX® LF d'Uponor permet de réaliser des dérivations pour les tubes Uponor PEX dans les conduites d'alimentation et de retour. Ce produit est compatible avec les systèmes d'eau potable chaude et froide, les systèmes de chauffage hydroniques et le système de sécurité incendie résidentiel AquaSAFE™. Uponor équipe chaque extrémité du té du raccord ProPEX pour faciliter le raccordement aux tubes Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Ce produit peut être enterré directement dans le sol. Remarque : Le diamètre de la dérivation est indiqué en dernier dans la description du produit.

Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Spécification
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsTee
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings