Le raccord ProPEX® en laiton sans plomb vers polybutylène (PB) permet de raccorder un tube en polybutylène à un tube Uponor AquaPEX®. Ce produit ne comprend pas la bague de sertissage côté PB. Homologué pour une utilisation dans les réseaux d'eau potable chaude et froide, ce raccord peut également être enterré directement dans le sol.
Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.