Publier vos produits
ProPEX Rings

ProPEX Rings

Traduit par Google,
Les bagues Uponor ProPEX® sont nécessaires pour réaliser un raccordement ProPEX correct. La bague ProPEX avec butée comprend un chanfrein et une butée sur le bord d'attaque. Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Spécification
  • Product #: Q4690302 | Q4690512 | Q4690625 | Q4690756 | Q4691000 | Q4691250 | Q4691500 | Q4692000 | Q4692500 | Q4693000

    Primary Material: PEX

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Rings
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings