Publier vos produits
ecoFIT Other Valves

ecoFIT Other Valves

Traduit par Google,

Le système de tuyauterie en polyéthylène pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles, telles que l'eau, les eaux usées et une variété d'applications chimiques. Tous les composants ecoFit conviennent à la distribution sûre et efficace de l'eau, des eaux usées et des produits chimiques. Le système sans corrosion résiste aux UV et à la lumière du soleil ainsi qu'aux influences météorologiques tout en étant utilisable dans une large plage de températures de -50 °C à 60 °C. Grâce à une longue durée de vie de plus de 25 ans et à de faibles coûts d'installation et de maintenance, ecoFIT est la solution parfaite pour de nombreuses applications.

Le fichier de téléchargement se compose de :


Vanne à membrane Type 514
Clapet anti-retour conique Type 561, 562
DIASTAR TenPlus
Vanne de ventilation et de purge Type 591


GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications

    Main Advantages:

    • UV and weather-resistant
    • Outstanding abrasion resistance
    • High impact strength
    • Wide choice of jointing technologies more Documents


Spécifications techniques
  • Réference unique.ecoFIT-Other-Valves
  • Famille de produitsEcoFIT PE Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires