Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Maxitondo

No d'article: GH1200
Fabricant: Ghidini Lighting
Famille de produits: Tondo
Groupe de produits: Bollards
Largeur (mm): 165
Hauteur (mm): 1100
Date de publication: 2020-03-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)

MAXITONDO 1100 

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years.  Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground.The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Appareils sur pieds
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring