Publier vos produits
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame

    Traduit par Google,

    Cadre de lit de jour robuste : structuré avec de l'acier robuste pour une durabilité prolongée, et la structure suit le principe scientifique, ajoute des pieds et des lattes supplémentaires dans la base du lit du milieu, rend le lit plus stable et plus solide, il offre suffisamment de soutien pour contenir diverses choses.

    Design multifonctionnel et peu encombrant : notre lit de jour combine fonctionnalité et style et s'adapte à une variété de styles de décoration d'intérieur. Ce lit simple et élégant peut convenir à différents styles de décoration. Il peut non seulement être utilisé comme lit simple, mais également comme siège supplémentaire ou comme canapé.

    Espace de rangement sous le lit : 10,5 pouces de dégagement sous le lit pour un rangement facile. Vous pouvez placer un organisateur ou une boîte de rangement pour ranger vos vêtements, jouets ou couettes. Cette conception créative pourrait économiser votre espace et vous offrir une utilisation plus flexible.

    Lit de jour en métal de style victorien : notre cadre de lit de jour a une apparence décorative simple et élégante, une tête de lit de style classique et un pied de lit à profil bas qui attirent beaucoup tout le monde, 79"L x 41"W x 34,5"H conception de lit de jour standard moderne et pieds antidérapants Le design s'adapte parfaitement à votre chambre à coucher, vous offrant une expérience de sommeil confortable.

    Assemblage facile : cela s'est déroulé très rapidement et facilement. Les instructions étaient faciles à suivre. Deux personnes sont recommandées lors de l'assemblage de ce lit. Nous renforçons l'emballage afin d'éliminer la probabilité que des pièces soient endommagées, pliées ou rayées pendant l'expédition.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #DayBed #TwinBedFrame #MetalBedFrame #UnderBedStorage #MetalDayBed #TwinDayBed

    Spécification
    • Specifications

      Color: Black
      Material: Steel
      Product Dimensions: 79.0" x 41.0" x 34.5"(L x W x H )
      Applicable Mattress Size: 75" x 39" (L x W) (mat not included)
      Net Weight: 39Lbs
      Weight Capacity: 330Lbs
      Package Include: 1x Twin Daybed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Metal-Daybed-Twin-Bed-Frame
    • Famille de produitsDaybed
    • Groupe de produitsTwin
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment