Publier vos produits
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Twin Size Bed Frame

    Traduit par Google,

    Cadre 100 % métal : notre cadre de lit est fabriqué en acier de haute qualité et résistant à la rouille avec une résistance ultime. Seize barres métalliques sont étroitement assemblées au cadre du lit avec du matériel de haute qualité. Six pieds assurent durabilité et stabilité.

    Espace de couchage spacieux et espace de rangement inférieur : la taille globale de ce cadre de lit est de 83" x 42" x 35" (LXWXH). La taille du matelas de lit approprié est de 74" X 39" (LXW). Il offre un espace spacieux pour mettre matelas et couchage appropriés.Le cadre de lit en métal possède un dégagement de 12 pouces sous le lit, offrant suffisamment d'espace de rangement.Vous pouvez placer des boîtes de rangement sous le cadre pour organiser vos vêtements, jouets ou couettes.

    Design élégant de la tête de lit et du pied de lit : notre cadre de lit est conçu avec une tête de lit et un pied de lit élégants pour vous offrir une protection de sécurité aux deux extrémités et ajoute une aura de chaleur et d'élégance à votre chambre et à votre maison.

    Pieds en métal stables et solides : six pieds sont suffisamment larges et robustes pour offrir une base solide pour l'ensemble du cadre de lit. Les deux pieds du milieu soutiennent la partie centrale du cadre de lit et la large barre métallique horizontale relie étroitement deux parties distinctes.

    Facile à assembler : le matériel et les accessoires complets et le manuel spécifique sont inclus pour votre manuel. Avec un savoir-faire exquis, ce cadre de lit conservera des années d'utilisation. En raison de son poids léger, il est également facile pour vous de le déplacer.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #MetalBedFrame #TwinBedFrame #UnderBedStorage #MetalTwinBed #TwinBed

    Spécification
    • Specifications

      Material: Steel

      Overall Size: 83"X42"X35""(LXWXH)

      Size Of Suitable Bed Mattress: 74"X39" (LXW)

      Package Include: 1 X Metal Bed Frame

      Product Weight: 44.2lbs

      Weight Capacity: 330lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Metal-Twin-Size-Bed-Frame
    • Famille de produitsBed Frame
    • Groupe de produitsTwin
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis