Publier vos produits
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 sur 5 étoiles4.5(30 Avis)
    Traduit par Google,
    La pergola bioclimatique fine et étroite idéale pour les terrasses et petits jardins
    Spécification
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gibus-Med-Joy
    • Famille de produitsPergola
    • Groupe de produitsmodular bioclimatic Pergola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)271
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901