Publier vos produits
Twist
Twist
Twist
    Gibus

    Twist

    4.7 sur 5 étoiles4.7(15 Avis)
    Traduit par Google,
    La pergola bioclimatique modulable avec une large gamme d'accessoires
    Spécification
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. When closed, the blades protect from rain and sun and, when open, create a pleasant natural ventilation within range. Thanks to their minimal design they perfectly fit into any architectural environment, enhancing it. The many possible combinations and the versatility of the opening of the blades allow for full freedom of expression in the design stage. The characteristic opening movement and the side sealing system of the blades are Gibus exclusive patents. If fully automated, Med Twist can automatically respond to climatic conditions by adjusting the position of the blades to achieve effective protection or a natural and ecological cooling.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gibus-Med-Twist
    • Famille de produitsPergola
    • Groupe de produitsmodular bioclimatic Pergola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)271
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901