Publier vos produits
Portes à vantaux pliants automatiques
Portes à vantaux pliants automatiques

    Portes à vantaux pliants automatiques

    4.3 sur 5 étoiles4.3(30 Avis)
    Le manque de place n’exclut pas le confort. Une porte à vantaux pliants ne prend pas beaucoup de place tout en offrant une ouverture et une fermeture aisées. La porte automatique à vantaux pliants de Gilgen est une excellente solution pour les couloirs et les passages étroits. Dans de telles situations, elle constitue une solution élégante et attrayante assurant des passages sans entraves.
    Spécification
    • Installation de porte automatique à vantaux pliants FFM Installation de porte automatique à vantaux pliants FFM de Gilgen Installation automatique de porte à vantaux pliants de Gilgen, homologation TÜV selon EN 16005 et DIN 18650. Le modèle à vantaux pliants fait gagner de la place. Le faible encombrement des portes automatiques à vantaux pliants de Gilgen vous permet de profiter de passages généreusement dimensionnés. Tous les éléments du mécanisme d'entraînement et le mécanisme de pliage sont intégrés dans le caisson d’entraînement. Des modules qui ont fait leurs preuves des milliers de fois garantissent une disponibilité et une qualité au plus haut niveau. Commande électronique avec mécanisme d’arrêt et d’inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement. Hauteur du mécanisme d'entraînement : 200 mm Revêtement du caisson d’entraînement Standard : revêtement relevable en aluminium du mécanisme d’entraînement, accès aisé pour l’entretien et la maintenance grâce à un mécanisme de maintien en position ouverte et un dispositif antichute. En option : ( ) Intégration au faux-plafond : revêtement stable en aluminium, démontable par en bas. Le caisson d’entraînement est totalement intégré au faux-plafond. ( ) Revêtement du caisson d’entraînement verrouillable, muni d’un barillet. Vantaux Hauteur libre (mm) : ………. Largeur libre (mm) : ………. Exécution de l’installation : à quatre vantaux Système de profilés de vantaux FFM de Gilgen Cadre en profilés d'aluminium sur le pourtour avec les ferrures nécessaires. Les profilés arrondis en aluminium dans la zone de raccordement au mur ainsi que les joints entre les vantaux servent de protection anti-coincement. Vitrage à sec avec bande en caoutchouc pour assurer un remplacement rapide et aisé de la vitre ou du profilé d’aluminium en cas de besoin. Possibilité de choisir l’épaisseur de la vitre (entre 10 et 16 cm). Type de vitre : ………………. / Epaisseur de la vitre : ………. (de 10 à 16 mm) Traitement de surface ( ) Peinture par poudrage électrostatique RAL : ….. ( ) Peinture par poudrage électrostatique NCS : ….. ( ) Aluminium E6/EV1, anodisé nature ( ) Aluminium anodisé teinté. Code couleur : ….. Guidage au sol ( ) Patins de guidage à point fixe au milieu de la porte ( ) Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité et une stabilité accrue en cas de pression de vent et d’ouverture forcée. Options d’entraînement et de commande Issue de secours et voie de sauvetage ( ) Réalisation redondante pour les issues de secours et de sauvetage. Homologation TÜV, satisfait aux normes actuelles (EN 16005 & DIN 18650) également en ce qui concerne le dispositif anti-coincement et le respect de la limitation de la force. Les éléments de commande et de construction inhérents à la sécurité satisfont au niveau de performance « d » selon EN ISO 13849-1. ( ) Fonctionnement de secours En cas de panne de courant, des batteries assurent un fonctionnement de secours pendant 30 à 60 minutes. Pour assurer le fonctionnement de secours, le niveau des batteries est surveillé en permanence. Il est possible de programmer le dernier mouvement (ouverture / fermeture) pour parer à un éventuel niveau de batterie faible. Éléments de commande supplémentaires ( ) Sorties hors potentiel pour des retours d’information destinés p. ex. aux systèmes pilotes internes ( ) Récepteur radio et émetteur manuel GFU de Gilgen Verrouillage ( ) Verrouillage automatique des points de pliage, y compris de l’élément de maintien en position fermée inhérent au système. Possibilité de déverrouillage manuel au niveau de la face inférieure du mécanisme d'entraînement En option : ( ) Surveillance de la position du vantail et de la position du verrouillage TUWE. p. ex. pour le raccordement à un système d’alarme. ( ) Déverrouillage interne manuel pour une intégration dans un profil de raccordement mural ( ) Déverrouillage interne manuel pour une intégration dans un profil d’huisserie ou une boîte pour montage apparent ou encastré. ( ) Déverrouillage manuel pouvant être actionné depuis l’extérieur si l’espace n'a pas d’autre accès. ( ) Dans le profil de raccordement mural ( ) Externe Système de capteurs et sécurité des utilisateurs ( ) IXIO-DT3, monté du côté extérieur sur le profil porteur/linteau. Capteur d’ouverture et de sécurité. Détecteur de mouvement et scanner de sécurité pour assurer une ouverture fiable et la surveillance du mouvement de fermeture. ( ) Radar standard monté du côté intérieur sur le revêtement du caisson d’entraînement. Détecteur de mouvement pour une ouverture fiable ( ) Radar redondant monté du côté intérieur sur le revêtement du caisson d’entraînement. Le détecteur de mouvement satisfait aux exigences des éléments d’ouverture vers l’issue de secours (solution d’issue de secours redondante). ( ) Capteur infrarouge passif, détecteur de mouvement intégré du côté extérieur dans le profil porteur pour assurer une ouverture fiable. ( ) Capteur infrarouge passif, détecteur de mouvement intégré sur le côté intérieur du caisson d’entraînement pour assurer une ouverture fiable. Éléments de commande ( ) Touche de sélection de programme BEDIS à montage fixe Pour sélectionner facilement la fonction de la porte et afficher les diverses informations système ( ) Montage encastré (boîte d’encastrement fournie par le commettant) ( ) Montage apparent (avec cadre en matière synthétique pour montage apparent, blanc) ( ) KOMBI-BEDIS avec barillet pour commuter par clé le mode d’opération NUIT-AUTOMATIQUE (pour les installations redondantes) Touche de sélection de programme pour sélectionner facilement la fonction de la porte et afficher les diverses informations système ( ) Montage encastré dans une boîte double (profondeur 1 ½) ( ) Montage apparent (avec un boîtier robuste pour montage apparent) ( ) KOMBI-BEDIS avec barillet pour bloquer par clé le mode d’opération sélectionné Touche de sélection de programme pour sélectionner facilement la fonction de la porte et afficher les diverses informations système ( ) Montage encastré dans une boîte double (profondeur 1 ½) ( ) Montage apparent (avec un boîtier robuste pour montage apparent) Éléments d’activation ( ) Bouton-poussoir ATC mains libres pour garantir une hygiène optimale ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE, blanc, Feller Ediziodue ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE, éclairage vert, Feller Ediziodue ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE DE SECOURS, éclairage vert avec symbole « Issue de secours » ( ) Interrupteur pivotant à clé OUVERTURE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Folding_Door
    • Famille de produitsAutomatic Folding Doors
    • Groupe de produitsFolding Door FFM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510