Publier vos produits
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10
Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10

    Mécanisme d’entraînement pour portes battantes FD 10

    Les mécanismes d’entraînement pour portes à battants de Gilgen facilitent l’ouverture et la fermeture de portes extérieures massives, lourdes et actionnées manuellement.
    Spécification
    • Mécanismes d'entraînement Gilgen pour portes battantes FD 10, FD 10-F Mécanismes d'entraînement Gilgen pour portes battantes FD 10 (standard), FD 10-F Mécanismes d'entraînement Gilgen pour portes battantes FD 10, homologation TÜV selon EN 16005 et DIN 18650. Les mécanismes d’entraînement sont conçus pour une grande performance, une longue durée de vie et un fonctionnement extrêmement silencieux. Ils conviennent également aux portes avec une largeur du vantail de porte jusqu’à 1250 mm (110 mm pour tringles de glissement) et un poids du vantail de 150 kg. ( ) FD 10 Standard ( ) FD 10-F Coupe-feu (avec agrément DIBt) Les éléments du mécanisme d'entraînement et le système de commande sont logés dans un boîtier au design élégant. Entraînement Full Energy avec fonction Low Energy intégrée/configurable (pour le fonctionnement sans système de capteurs de sécurité). Mise en service et opération très simples par le biais de l’écran graphique intégré. Sélecteur de programmes à 3 positions intégré dans le couvercle latéral. Bornes pour les éléments de commande et de sécurité ainsi que pour les gâches électriques et les serrures de moteur. Mécanisme d'entraînement et revêtement Dimensions: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxPxL) ( ) Revêtement en aluminium E6/EV1, anodisé incolore ( ) Revêtement en acier chromé meulé ( ) Revêtement continu en aluminium E6/EV1, anodisé incolore (pour les portes à vantaux doubles) ( ) Revêtement continu en acier chromé meulé (pour les portes à vantaux doubles) Possibilités de réalisation ( ) À un vantail ( ) À deux vantaux (portes à vantaux doubles) ( ) Fonction issue de secours ( ) Fonction coupe-feu ( ) Fonction issue de secours et coupe-feu Possibilités de montage et variantes de tringles ( ) Montage contre linteau avec tringles de glissement (fonction de poussée) ( ) Montage contre linteau avec tringles de glissement (fonction de traction) ( ) Montage contre linteau avec tringles normales (fonction de poussée - transmission de force optimale) ( ) Montage sur battant avec tringles de glissement (fonction de poussée – pour sommiers bas)* ( ) Montage sur battant avec tringles de glissement (fonction de traction – pour sommiers bas)* ( ) Montage sur battant avec tringles normales (fonction de poussée – pour sommiers bas)* *Montage sur battant uniquement possible pour FD 10 Accessoires et extensions des fonctions ( ) Clapet entraîneur (pour les portes d’issues de secours à vantaux doubles) Éléments de commande supplémentaires ( ) Sorties hors potentiel pour des retours d’information destinés p. ex. aux systèmes pilotes internes via un relais pour circuit imprimé ( ) Fonctionnement en mode sas*, possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. Servo* ou tambour d’entrée) *Pas applicable pour portes à 2 battants Sécurité des personnes ( ) Laser LZR-Flatscan, capteur de protection pour portes battantes automatiques. Pour une surveillance fiable des mouvements d'ouverture et de fermeture également sur la ligne de fermeture secondaire. Montage à l’intérieur et à l’extérieur sur le vantail de la porte. Éléments de commande Standard: Sélecteur de programmes à 3 positions intégré dans le couvercle latéral Protection coupe-feu: Sélecteur de programmes à 3 positions intégré dans le couvercle latéral et touche de rappel En option: ( ) Touche de sélection de programme D-BEDiX à montage fixe Pour sélectionner facilement la fonction de la porte et afficher les diverses informations système ( ) Montage encastré (boîte d’encastrement fournie par le commettant) ( ) Montage apparent (avec cadre en matière synthétique pour montage apparent, blanc) ( ) KOMBI-D-BEDiX avec barillet pour bloquer par clé le mode de fonctionnement sélectionné. Sélecteur de programme à touche avec écran LCD éclairé pour sélectionner la fonction de la porte, pour régler tous les paramètres de la porte et consulter les données opérationnelles. ( ) Montage encastré dans une boîte double (profondeur 1 ½) ( ) Montage apparent (avec cadre en matière synthétique pour montage apparent, double, blanc) ( ) Déclencheur manuel et bouton de réinitialisation (double interrupteur à bascule), rouge ( ) Avec cadre d’encastrement Feller Ediziodue en matière synthétique UP, rouge. Pour le montage dans une boîte d’encastrement ( ) Avec cadre d’encastrement Feller Ediziodue en matière synthétique AP, blanc. Pour montage apparent Éléments d’activation ( ) Radar monté côté intérieur, détecteur de mouvement pour une ouverture fiable ( ) Radar monté côté extérieur, détecteur de mouvement pour une ouverture fiable ( ) Bouton-poussoir CleanSwitch mains libres pour garantir une hygiène optimale ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE, blanc, Feller Ediziodue ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE, éclairage vert, Feller Ediziodue ( ) Bouton-poussoir OUVERTURE DE SECOURS, éclairage vert avec symbole « Issue de secours » ( ) Interrupteur pivotant à clé OUVERTURE Gilgen Door Systems SA Freiburgstrasse 34 CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FD_10
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsSwing Door Operator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoor openers
    • Code UNSPSC30171512