Publier vos produits
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

Traduit par Google,
  • Accrochez trois vêtements ou serviettes en même temps.
  • Les crochets à peignoir facilitent le séchage rapide des serviettes en permettant une bonne circulation de l'air.
  • Les crochets prennent moins de place que les barres et sont plus faciles à utiliser. Même les enfants et les adolescents les utiliseront.
  • La construction en laiton massif offre le summum de la beauté, de la durabilité et des performances durables.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsHook
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties