Conçu pour les blanchisseries à volume moyen et élevé où l'espace est limité, le système de repassage Compact+ 5-en-un présente non seulement un design compact, il alimente, repasse, plie, empile et accumule rapidement à des vitesses allant jusqu'à 39- pieds par minute - amélioration du PPOH (livres par heure d'opérateur).
C'est comme rien d'autre. Le système de repassage Continental Compact+ 5-en-un offre une conception compacte et une flexibilité supérieure qui permettent aux blanchisseries à production moyenne et élevée d'alimenter, repasser, plier, empiler et accumuler rapidement une variété d'articles en utilisant jusqu'à quatre voies. Ce système peu encombrant génère des vitesses de traitement allant jusqu'à 50 pieds par minute ; est disponible en diamètres de 24 et 32 pouces avec une largeur de finition de 130 pouces ; et utilise de la chaleur au gaz naturel ou au propane liquide (LP).
FLEXIBILITÉ DANS LES PETITS ESPACES
Le Compact+ 5-en-un élimine le besoin d'avoir plusieurs machines pour obtenir une finition de haute qualité. Conçu pour une productivité maximale là où l'espace est restreint, le 5-en-un offre des résultats inégalés en moins de temps et en utilisant moins d'espace.
CAPACITÉ ET CONFIGURABILITÉ MULTIFONCTIONS
La table d'alimentation assistée par aspiration, une option unique offerte sur le Compact+ 5-en-un, simplifie l'alimentation du linge, maximise les vitesses de production et de traitement et garantit des résultats de haute qualité. Au fur et à mesure que les articles sont introduits dans le Compact+ 5-en-un, un écarteur/chargeur en option redresse et écarte les articles pour une productivité accrue. La repasseuse ajuste automatiquement la vitesse et la température de repassage en fonction de la teneur en humidité de l'article, garantissant une finition de qualité. La plieuse intégrée effectue un à deux plis dans le sens de la longueur et un, deux ou trois plis croisés pour répondre à des besoins spécifiques. Un empileur en option, disponible pour la sortie à gauche et à droite, augmente encore la productivité.
FLEXIBILITÉ DE PLIAGE EN CAS DE BESOINS SPÉCIFIQUES
Configurable pour une, deux ou quatre voies de travail, avec une voie pour les draps, deux pour le linge de table et quatre pour les petits articles, y compris les serviettes et les taies d'oreiller, le Compact offre une flexibilité inégalée. Il offre des options d'accumulateur standard à quatre voies et des plis croisés à une ou deux voies utilisant des jets d'air, des convoyeurs inversés et une assistance à lame de couteau ainsi qu'un empilage. Une option de contournement permet aux marchandises de sortir par l'avant ou l'arrière de la machine et un accumulateur de drapage à deux ou quatre voies en option est disponible pour les marchandises de petite taille.
PROGRAMMABILITÉ SUPÉRIEURE ET FACILITÉ D'UTILISATION
Équipé d'un contrôle intuitif offrant 20 programmes prédéfinis et 20 programmes personnalisables, le Compact+ 5-en-un permet de contrôler par écran tactile les paramètres de repassage, les défauts, les alarmes ou les modifications de traitement et de diagnostic. La commande interagit de manière transparente avec les équipements en option, garantissant une facilité d'utilisation inégalée, une flexibilité pour plusieurs articles et un contrôle sur le type d'article. Les opérateurs sélectionnent un numéro de programme et appuient sur start. Une simple pression sur un bouton par les opérateurs rejette automatiquement les articles tachés ou déchirés, et une large table d'alimentation inclinée offre une meilleure vue des articles pendant l'alimentation.
TROIS ZONES DE CHAUFFAGE INDÉPENDANTES (EN OPTION)
Machine très efficace, la Compact+ 5-en-un maintient trois zones de température et un système de chauffage modulant dans le rouleau, garantissant toujours que la température du rouleau est correctement régulée pour une chaleur constante et une efficacité maximale. Ces zones de chauffage modulantes offrent jusqu'à 30 % d'économies d'énergie, ce qui réduit les coûts des services publics.
CONSTRUIT POUR UNE UTILISATION CONSTANTE
Conçu pour une utilisation constante et une longue durée de vie, le Compact offre un entretien facile, y compris un ventilateur d'extraction autonettoyant et une garantie leader de l'industrie de 7/5/3 ans.