Publier vos produits
EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors
Girbau

EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors

Traduit par Google,
Conçues pour réduire les coûts d'eau, d'électricité et de gaz tout en améliorant la productivité, les laveuses-essoreuses hautes performances de la série E offrent une extraction à grande vitesse, une conception autoportante facile à installer, une durabilité inégalée et une programmabilité ultime ! Les laveuses commerciales de la série E offrent plus de performances en utilisant moins de main-d'œuvre, de ressources naturelles et de produits chimiques. La laveuse à chargement frontal de la série E est disponible en modèles d'une capacité de 20 à 255 livres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-eh130stat
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsE-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)75.8
  • Largeur (pouces)61.8
  • Profondeur (pouces)58.8
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Lbs)4260
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Description de l'Uniclass 2015Washer extractors
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers