Publier vos produits
FRB Folder
Girbau

FRB Folder

Traduit par Google,

PLIAGE DE QUALITÉ RAPIDE ET FACILE

Les facteurs clés de votre activité : - Adaptabilité : La gamme de plieuses Girbau et leurs possibilités de configuration vous permettent de choisir les machines les plus adaptées à votre activité, en fonction de la taille et du type d'articles à plier. -Meilleure gestion : La capacité de la plieuse à communiquer de manière intégrée avec le système de repassage permet d'augmenter la productivité et d'atteindre une plus grande efficacité. -Facilité de programmation : Le système Inteli utilisé dans tout le système de repassage Girbau permet à tout opérateur de programmer et d'exécuter très facilement les fonctions de la plieuse. -Polyvalence : Les plieuses peuvent être utilisées sur n'importe quel nombre de voies nécessaires à tout moment, en réalisant des plis qui s'adaptent à la taille de chaque pièce de linge. -Synchronisation avec toutes les repasseuses : Les plieuses Girbau peuvent être synchronisées avec n'importe quelle repasseuse.

Spécification
  • Flatwork folder up to King Size
    Standard quality
    Automatic lanes (Primary folds) on 1, 2 or 4 lanes
    2 or 3 primary folds on 1, 2 or 4 lanes
    3 cross folds on 1 lane
    Available in 3000 / 3300 / 3500 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-FRB-folder
  • Famille de produitsIndustrial Division
  • Groupe de produitsFolders FR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_47
  • Description de l'Uniclass 2015Laundry folders
  • Numéro OmniClass23-21 41 00
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Equipment