Publier vos produits
PC120 Flatwork Ironer
Girbau

PC120 Flatwork Ironer

Traduit par Google,

Les facteurs clés de votre entreprise :

  • Productivité et efficacité maximales : La conception de la sécheuse repasseuse permet aux fluides de circuler facilement, répartissant ainsi la chaleur uniformément dans tout le cylindre. Il n'y a pas de variations de température sur la surface de repassage utile.
  • Uniformité du repassage : La finition du repassage est parfaite car la souplesse du rembourrage et la capacité de compression du système de ressort Springpress uniformisent la pression du rouleau.
  • Consommation d'énergie et repassage adaptés à chaque exigence : la commande Inteli permet de programmer et de régler facilement tous les paramètres pour garantir un repassage adapté à chaque pièce de linge.
  • Entretien minimum : Le système de plateau rigide entraîne beaucoup moins d'usure que les autres systèmes de construction. L'accès facile à l'intérieur de la repasseuse facilite les tâches d'entretien.
  • L'option avec chauffage au gaz permet une économie de consommation allant jusqu'à 25 %, avec une efficacité énergétique de 93 %.
Spécification
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-PC120-ironer
  • Famille de produitsIndustrial Division
  • Groupe de produitsFlatwork Ironer PC SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Numéro OmniClass23-21 41 00
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Equipment