Publier vos produits
RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduit par Google,
L'EXTRAIT À HAUTE VITESSE AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ

Les rondelles G-Flex génèrent des vitesses d'extraction de 200 G-force, tandis que la plupart des autres rondelles à montage dur n'atteignent que des vitesses de 75-150 G-force. À mesure que la vitesse d'extraction augmente, la quantité d'humidité éliminée de chaque brassée augmente également. À leur tour, les charges mettent moins de temps à sécher, ce qui améliore la productivité, réduit l'utilisation de la sécheuse et réduit la consommation de gaz naturel.

VITESSES D'EXTRACTION PROGRAMMABLES

Les laveuses G-Flex offrent la flexibilité de six vitesses d'extraction programmables, dont 100, 140 et 200 G-force. Les vitesses d'extraction de la force G peuvent être ajustées pour répondre aux exigences de base spécifiques de la plupart des blanchisseries. Toutes les laveries sur site n'ont pas la fondation en béton de 8 pouces requise pour faire fonctionner une laveuse à montage rigide de 200 G-force. Le G-Flex peut fonctionner sur une base moindre en ajustant l'extrait de force G en conséquence. La force G programmable est essentielle lorsque les variables d'installation ne sont pas idéales.

ALIMENTATION MONOPHASÉE

Les laveuses G-Flex fonctionnent sur une alimentation monophasée, ce qui simplifie l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-rmg055
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsRMG-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)56.1
  • Largeur (pouces)34.3
  • Profondeur (pouces)44.8
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Lbs)741
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Description de l'Uniclass 2015Front-loading washers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers