Publier vos produits
CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer
Girbau

CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Traduit par Google,

Sécheurs commerciaux ProDry2+ de la série KT

Conçu pour une efficacité de séchage, une programmabilité et une facilité d'utilisation inégalées, le séchoir ProDry2+ à onduleur offre des fonctionnalités haut de gamme qui fonctionnent de concert pour augmenter considérablement la productivité du linge, réduire l'usure du linge et améliorer la qualité du séchage. Équipés du contrôle Premium Plus, les sécheurs ProDry2+ offrent une programmabilité flexible et des capacités de diagnostic améliorées ainsi que des fonctions optionnelles de détection d'humidité, d'extinction d'incendie et d'inversion automatique.

Construits de manière durable pour des années d'utilisation constante, les gobelets de séchage ProDry2+ sont dotés de cylindres en acier inoxydable robustes et bénéficient d'une garantie d'usine à la pointe de l'industrie.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Plusieurs caractéristiques clés contribuent à une efficacité énergétique accrue, notamment un moteur entraîné par onduleur qui produit une puissance maximale en utilisant un minimum d'énergie, nécessite considérablement moins d'ampérage à la montée en puissance, offre un contrôle précis de la vitesse et réduit les niveaux de bruit. De plus, un allumage électronique instantané et un système électrique modulaire contribuent à la fiabilité et à la facilité d'entretien, tandis qu'un système de chauffage à plusieurs brûleurs atteint efficacement et rapidement les températures souhaitées.

Les séchoirs ProDry2+ offrent un séchage rapide grâce à un apport d'énergie thermique et à un flux d'air soigneusement équilibrés. Un flux d'air parfaitement équilibré empêche une usure supplémentaire des tissus et réduit le temps de séchage. Le système de chauffage est fermé, capturant l'air d'admission et le préchauffant avant d'entrer dans le tambour, ce qui réduit les coûts énergétiques sans augmenter le temps de séchage.

RÉDUISEZ LES COÛTS DE POSSESSION AVEC PRODRY2+

Conçus pour un séchage rapide et efficace, les séchoirs ProDry2+ équilibrent le temps de séchage et la consommation de BTU pour réduire la consommation d'énergie et les coûts de main-d'œuvre. Simultanément, ils maximisent le débit de blanchisserie en réduisant les temps de cycle de séchage pour mieux correspondre aux temps de cycle de lavage. Alors que la plupart des cycles de séchage durent 30 % plus longtemps que les cycles de lavage, les sécheuses ProDry2+ sèchent le linge plus rapidement, ce qui améliore la productivité. Les séchoirs ProDry2+ allient séchage rapide et efficacité énergétique pour des résultats inégalés et une réduction des coûts.

ERGONOMIQUE & FACILE À MAINTENIR

Ergonomiques et faciles à entretenir, les sécheuses ProDry2+ sont dotées de filtres à charpie autonettoyants qui permettent une circulation d'air maximale. Des composants facilement accessibles et un clapet anti-retour automatique pour empêcher l'air extérieur de pénétrer dans la buanderie contribuent également à la facilité d'entretien. Parce que l'ergonomie est importante, les gobelets sont dotés de portes en acier surdimensionnées avec des barres de porte et des charnières en métal renforcé, ce qui simplifie le chargement et le déchargement.

CONCEPTION COMPACTE DU CG55-65

Le gobelet compact ProDry2+ CG55-65 passe à travers une porte standard de 36 pouces, prend moins de place et offre une plus grande capacité de séchage que la plupart des gobelets de séchage d'une capacité de 50 livres! Avec une largeur de 34,5 pouces, le gobelet CG55-65 est ultra-mince et s'intègre donc dans des espaces plus petits. Pourtant, grâce à une ingénierie innovante, il offre également une grande capacité et productivité !

DURABILITÉ INÉGALÉE

La durabilité caractérise ProDry2+. Les gobelets sont dotés de cylindres en acier inoxydable robustes ; un moteur à vitesse personnalisée entraîné par onduleur ; panneaux avant, latéraux et supérieurs en acier recouverts à l'intérieur et à l'extérieur d'une peinture cuite au four appliquée électrostatiquement pour une adhérence et une résistance à la corrosion supérieures ; un système d'entraînement entièrement par courroie avec des poulies en fonte et des roulements scellés en permanence pour un fonctionnement silencieux et nécessitant peu d'entretien ; et des plaques de protection et des pare-chocs de chariot durables pour protéger les gobelets des entailles et des éraflures.

Une plaque arrière exclusive en acier inoxydable recuit (de série sur tous les modèles sauf CG115-25, CG165-75 et CG195-205) contribue à prolonger la durée de vie de la machine et réduit également la friction contre le linge qui culbute, prolongeant ainsi la durée de vie du linge.

FLUX D'AIR AXIAL POUR UNE EFFICACITÉ À PETITE CHARGE - MODÈLES CG55-65

Les séchoirs de petite capacité ProDry2+ sont dotés d'un flux d'air axial, un système qui dirige l'air chauffé à travers la charge de l'arrière vers l'avant. Les cylindres perforés et les élévateurs de tambour maximisent le flux d'air et l'action de culbutage tout en empêchant l'enchevêtrement. Le résultat est un séchage rapide et efficace - exactement ce que veulent les blanchisseries sur site !

FLUX D'AIR RADIAL POUR LES CHARGES PLUS IMPORTANTES - MODÈLES CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75 & CG195-205

Les gobelets de séchage à grande capacité ProDry2+ sont conçus avec un flux d'air radial - un système qui capture l'air d'admission chauffé et le distribue uniformément dans tout le cylindre. Le flux d'air radial assure une séparation maximale de la charge pour les grosses charges et les articles volumineux et utilise toute la capacité du gobelet pour un séchage rapide et uniforme. Au fur et à mesure que l'air chauffé est libéré du haut du panier, les draps, qui sont tournés de bas en haut, tombent et se séparent dans tout le cylindre. Simultanément, l'air chauffé est poussé à travers et autour de la charge, éliminant ainsi les points chauds.

IMPORTANCE DE LA SÉCURITÉ - ISS DÉTECTION ET EXTINCTION D'INCENDIE

Continental comprend l'importance de la sécurité. C'est pourquoi nous avons équipé les séchoirs ProDry2+ d'un système de gicleurs intégré (ISS) en option, un dispositif de détection et d'extinction qui étouffe les incendies de séchoirs avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. L'ISS, qui est disponible sur les unités à gaz et à vapeur, est toujours actif - même après la fin d'une charge - offrant aux blanchisseries une protection supplémentaire lorsqu'une blanchisserie est sans surveillance. Si les capteurs ISS détectent un incendie à l'intérieur du tambour de la sécheuse, le tambour tourne et distribue de la vapeur d'eau, saturant le linge et éteignant le feu. L'ISS continue de surveiller l'état du séchoir et redémarre si un incendie est à nouveau détecté.

CONTRÔLE À MICROPROCESSEUR PREMIER PLUS

La commande à écran tactile Premier Plus de la sécheuse - conçue pour une plus grande flexibilité et efficacité - est équipée d'une multitude de fonctionnalités, y compris jusqu'à 30 cycles programmables ; un rappel pour nettoyer le filtre à charpie ; une fonction anti-froissement et de culbutage prolongé qui déclenche une action de culbutage non chauffé après le signal de fin de cycle pour réduire l'apparition de plis dans les charges sans surveillance ; une sortie externe de fin de cycle pour aider les opérateurs à remarquer quand une charge est terminée ; temps d'inversion et de rotation programmables ; une option d'avance rapide permettant aux opérateurs de faire avancer rapidement une machine en marche ; et des informations d'audit sur l'affichage LED. Avec plusieurs types de cycles programmables - séchage minuté, séchage automatique ou détection d'humidité de Continental - les sécheuses ProDry2+ offrent le nec plus ultra en matière de technologie de séchage et de contrôle de la gestion de la charge.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION D'HUMIDITÉ

Le système de détection d'humidité Linen Life Extension (LLE) de Continental est très fiable et extrêmement précis. Doté de 20 cycles programmables avec jusqu'à 12 niveaux de séchage programmables et un temps de chauffage programmable supplémentaire, LLE peut cibler n'importe quel niveau de séchage de zéro à 40 %. Pour assurer des lectures d'humidité précises, le système LLE offre une très grande surface de contact charge-surface. Contrairement à certains systèmes de détection d'humidité disponibles, le système LLE de Continental utilise toute la surface des élévateurs dans le cylindre du sécheur comme capteurs. Cette augmentation de la surface de contact de la charge fournit des lectures d'humidité extrêmement précises. Lorsque la charge a atteint son niveau de séchage cible prédéfini, la commande éteint la sécheuse, ce qui permet d'économiser de l'énergie, du temps et de la main-d'œuvre. Le résultat? Le bien sec subit moins de dommages avec jusqu'à 31 % de perte de fibres en moins. LLE réduit efficacement le surséchage, qui endommage les tissus et réduit les coûts d'énergie et de main-d'œuvre.

Spécification
  • Capacity up to 205 lbs
    Cylinder Diameter 50.75 inch
    Cylinder Depth 50 inch
    Cylinder Volume 58.5 cu ft
    Net Weight (gas models) 1550 lbs
    Net Weight (steam models) 1700 lbs
    Crated Weight (gas models) 1820 lbs
    Crated Weight (steam models) 1970 lbs
    Machine Dimensions (WxDxH) 53.12 x 76.35 x 94 inch
    Door Opening 26.89 inch
    Floor to Door 33.86 inch
    Shipping Dimensions (WxDxH) 55.63 x 81.25 x 99 inch
    Exhaust Diameter 12 inch
    Exhaust Air Flow 2450 cfm
    Exhaust Back Pressure 0.80 WCI
    Required Makeup Air 525 sq in
    Gas Connection 1 inch NPT
    Gas Heating 425,000 BTU/h
    Gas Pressure – Natural Gas* 10.5 / 6.5 / 5 wc
    Gas Pressure – Propane* 13 / 11 / 10 wc
    Steam Connection 3/4 inch NPT
    Condensate Outlet Connection 1 inch NPT
    Steam Heating @ 100 PSI 648,000 BTU/h
    BHP Consumption @ 100 PSI 18.8 BHP
Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-cg195205
  • Famille de produitsDrying Tumblers
  • Groupe de produitsProDry2+
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000639
  • Nom ETIMTumble dryer
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Description de l'Uniclass 2015Laundry driers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 41 31
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Dryers