Publier vos produits
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

Traduit par Google,

Le sécheur ED660 offre des performances, une programmabilité et une technologie de séchage avancées et fluides inégalées. La construction intelligente garde la chaleur à l'intérieur de la sécheuse, éliminant l'humidité de la charge tout en garantissant un environnement de travail frais et silencieux, des temps de séchage plus courts, des factures d'énergie réduites et un débit maximal dans un encombrement réduit. Disponible en modèles au gaz naturel (LP), électrique et chauffé à la vapeur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-ed660
  • Famille de produitsDrying Tumblers
  • Groupe de produitsED Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1828
  • Largeur (mm)1002
  • Profondeur (mm)1343
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)386
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000639
  • Nom ETIMTumble dryer
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Description de l'Uniclass 2015Laundry driers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 41 31
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Dryers