Publier vos produits
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduit par Google,

Les laveuses de la série RMG génèrent des vitesses d'extraction de 200 G-force, tandis que la plupart des autres laveuses à montage dur n'atteignent que des vitesses de 75 à 150 G-force. À mesure que la vitesse d'extraction augmente, la quantité d'humidité éliminée de chaque brassée augmente également. À leur tour, les charges mettent moins de temps à sécher, ce qui améliore la productivité, réduit l'utilisation de la sécheuse et réduit la consommation de gaz naturel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-rmg617
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsRMG-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1344
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1063
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)255
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Description de l'Uniclass 2015Front-loading washers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers