Publier vos produits
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduit par Google,

La laveuse-essoreuse RMS025 d'une capacité de 25 livres de la série RMS offre une solution haute performance à petite charge pour les blanchisseries sur site qui cherchent à augmenter la productivité, à prolonger la durée de vie du linge et à réduire les coûts des services publics.

Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-rms610
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsRMS-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1080
  • Largeur (mm)685
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)144
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Description de l'Uniclass 2015Front-loading washers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers