Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
GABION Trädbänk

GABION Trädbänk

Traduit par Google,

Banc rond qui est livré en deux parties et peut soit être placé autour des arbres existants, soit être complété par des jardinières à placer au milieu. Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic.

Spécification
  • Item number: 277184
    Measuremets: H: 580 Sitthöjd: 450 D: 500 ø: 1510
    Material: Powder coated steel & pine wood
    Colors: Available in all RAL Classic colors
    Design: PetterssonRudberg

Spécifications techniques
  • Réference unique.gabion-tradbank
  • Famille de CollectionsOutdoor Furniture
  • CollectionBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)1510
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède