Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
SKALA Runt Bord 440

SKALA Runt Bord 440

Traduit par Google,

Petite table ronde en acier laqué et âme de pin. Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic.

Spécification
  • Item number: 267260
    Measurements: W: 440 H: 650 (mm)
    Material: Powder coated steel & pine wood
    Colors: Available in all RAL Classic colors
    Design: Karlsson & Björk

Spécifications techniques
  • Réference unique.skala-runt-bord-440
  • Famille de CollectionsOutdoor Furniture
  • CollectionTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède