Publier vos produits
SKALA Runt Bord 820

SKALA Runt Bord 820

4.3 out of 5 stars4.3(7 reviews)
Traduit par Google,

Une grande table ronde en acier laqué et âme de pin. Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic.

Spécification
  • Item number: 267262
    Measurements: W: 820 H: 750 (mm)
    Material: Powder coated steel & pine wood
    Colors: Available in all RAL Classic colors
    Design: Karlsson & Björk

Spécifications techniques
  • Réference unique.skala-runt-bord-820
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède

Produits similaires

4.0 out of 5 stars 4.0 (56)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)