Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
SKALA Schackbord

SKALA Schackbord

Traduit par Google,

Une table d'échecs avec un plateau en acier inoxydable. Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic.

Spécification
  • Item number: 267263
    Measurements: H: 750 W: 695 D: 695
    Material: Powder coated steel & pine wood
    Colors: Available in all RAL Classic colors
    Design: Karlsson & Björk

Spécifications techniques
  • Réference unique.skala-schackbord
  • Famille de CollectionsOutdoor Furniture
  • CollectionTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)695
  • Profondeur (mm)695
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède