Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
SKALA  Solbädd Small

SKALA Solbädd Small

Traduit par Google,

Un confortable pour les journées paresseuses au soleil. Peut être commandé avec ou sans accoudoirs. Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic.

Spécification
  • Item number: 267235
    Measurements:H: 720 B: 1400 D: 1700 S: 300
    Material: Powder coated steel & pine wood
    Colors: Available in all RAL Classic colors
    Design: Karlsson & Björk

Spécifications techniques
  • Réference unique.skala-solbadd-small
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède