Publier vos produits
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    Traduit par Google,
    Poignée de sécurité à 45° cm. 40x40 - Série Leonardo Deluxe chrome inox
    Spécification
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEX-XMA4-94
    • Famille de produitsSupporting bars
    • Groupe de produitsLEX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)685
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815