Publier vos produits
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

Traduit par Google,
BARRE PLIANTE ABAT-JOUR CM. 60
Spécification
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Spécifications techniques
  • Réference unique.SH-B60-31
  • Famille de produitsFolding and fixed bars
  • Groupe de produitsSH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars