Publier vos produits
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

Traduit par Google,
poignée linéaire de sécurité cm. 30 - Série blanche antibactérienne classique
Spécification
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZM30-01
  • Famille de produitsSupporting bars
  • Groupe de produitsCLS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815