Publier vos produits
SetUpIT

SetUpIT

Traduit par Google,
Une station de recyclage rotative qui prend peu de place sous votre bureau. Construit sur un système rotatif avec des conteneurs amovibles pour le papier et d'autres matériaux. Existe en argent, noir ou blanc. Conception brevetée.
Spécification
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Spécifications techniques
  • Réference unique.setupit
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsRecycling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)386
  • Largeur (mm)255
  • Profondeur (mm)290
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS